Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa
Número da encomenda:
990838616
EAN:
4031582348699
Número de produto:
9682FTP300P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que garant...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento giratório utiliza duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, permitindo rotações suaves e precisas. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por pneu de poliuretano fundido montado sobre um corpo de ferro fundido, com rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de movimentação. O rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis em ambientes exigentes. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Placa de montagem fixa
Placa de montagem fixada com pino de parafuso e porca
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio