Rodízio fixo 300 mm
Kappa
Número da encomenda:
990830642
EAN:
4031582316339
Número de produto:
9688FTP300P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estru...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 2400 kg. Para operação dinâmica, apresenta capacidades de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme os requisitos de velocidade e carga. O Kappa é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho confiável em contextos operacionais diversificados e de elevada exigência.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio