Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo de rotação incorpora um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, permitindo movimentos suaves e precisos. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando estabilidade operacional. O piso de contacto é fabricado em poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é em ferro fundido, combinando resistência ao desgaste com capacidade de carga elevada. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h, conforme as condições operacionais. O Kappa é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
Número de material S4
990838283
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1200 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1000 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Altura total
355 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
14,63 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
445 mm
Offset
70 mm
Raio giratório
222,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Placa de montagem fixa
Placa de montagem fixada com pino de parafuso e porca
Construção sólida
Placa de aço maciço para capacidade máxima de carga
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Pistas duplas endurecidas
Duas pistas de esferas duplas temperadas garantem estabilidade excecional
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 300 mm
Rodízio fixo 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

O Kappa é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de operação intensiva. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e sistemas de movimentação. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 2400 kg. Para operação dinâmica, apresenta capacidades de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme os requisitos de velocidade e carga. O Kappa é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho confiável em contextos operacionais diversificados e de elevada exigência.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

O Kappa é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com um piso de rodagem em poliuretano fundido, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de movimentação. Relativamente à capacidade de carga, o Kappa suporta uma carga estática de 2000 kg, enquanto em regime dinâmico apresenta uma capacidade de 1000 kg a 6 km/h ou 1200 kg a 4 km/h, permitindo uma versatilidade de utilização. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

O Kappa é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento giratório utiliza duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, permitindo rotações suaves e precisas. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por pneu de poliuretano fundido montado sobre um corpo de ferro fundido, com rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de movimentação. O rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1000 kg a 6 km/h e 1200 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis em ambientes exigentes. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg