Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990830400
EAN:
4031582314816
Número de produto:
9652FTP300P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o rolamento axial de esferas assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 300 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência, montada sobre um corpo de ferro fundido com rolamento de esferas de precisão que proporciona desempenho fiável e longevidade. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço de instalação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as condições operacionais específicas. O Kappa load é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho superior em ambientes de elevada exigência.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga