Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 355 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2400 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Número de material S4
990830239
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1440 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1200 kg
Capacidade de carga estática
2400 kg
Altura total
355 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
14,79 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
445 mm
Offset
70 mm
Raio giratório
222,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Acessórios

Roda 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e uma largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm, sendo equipada com um Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 4000 kg, enquanto que em regime dinâmico apresenta uma capacidade de 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

O rodízio giratório com travão total Kappa load, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamentos de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg