Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990830294
EAN:
4031582314540
Número de produto:
9651FTP300P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O aloja...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2400 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga