Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1000 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9682IFP250P63 CL67
EAN
4031582366211
Número de material S4
990838200
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
116 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
5,89 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
375 mm
Offset
61 mm
Raio giratório
187,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

Este acessório para rodízio foi concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais, oferecendo uma solução técnica especializada para aplicações que requerem componentes auxiliares de precisão. Com um peso de 0 kg, este acessório apresenta características que o tornam adequado para integração em diversos tipos de rodízios, proporcionando funcionalidade adicional sem comprometer a performance do conjunto.

Roda 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura de pneu de 50 mm, fabricada com corpo em alumínio e pneu elástico, preto, vulcanizado. O cubo possui comprimento de 60 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

O rodízio giratório Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 305 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

O rodízio giratório Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 305 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg