Rodízio fixo 250 mm
Kappa
Número da encomenda:
990838201
EAN:
4031582366259
Número de produto:
9688IFP250P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 305 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais