Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa Load é um rodízio giratório com travão total, do tipo extremidade do rodízio, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a manobrabilidade são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação mecanicamente robusta à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, designado por housing, é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, proporcionando elevada rigidez e resistência ao desgaste. No seu interior integra um rolamento axial de esferas, que permite a rotação suave e contínua do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e assegura um funcionamento silencioso. O piso de rolamento é em poliuretano, fundido, garantindo boa aderência, proteção das superfícies e amortecimento de vibrações, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando baixo peso com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 205 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, suporta 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9652ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367188
Número de material S4
990838842
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Largura geral
116 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
205 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
4,36 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
280 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
140 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.

Roda 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, especificamente concebida para aplicações em rodízios industriais. Com um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 50 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para estabilidade e desempenho. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, a roda garante rotação suave e durável. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 850 kg a 6 km/h ou 1020 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para ambientes de trabalho exigentes.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

O Kappa load é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o rolamento axial de esferas assegura uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência mecânica e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e confiável sob carga. Com uma altura total de 205 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis conforme as velocidades de deslocamento requeridas. O Kappa load é especialmente concebido para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho fiável em contextos industriais de elevada exigência.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A placa de fixação é do tipo retangular, assegurando uma ligação estável e robusta ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou habitáculo, é fabricado em ferro fundido ou forjado, de construção pesada, e integra um rolamento axial de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora a fiabilidade em funcionamento contínuo. A banda de rolamento é em poliuretano fundido, proporcionando boa aderência, baixo ruído e proteção do pavimento, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 205 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Este produto destina-se a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg