Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990838814
EAN:
4031582367157
Número de produto:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A placa de fixação é d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações industriais exigentes. A placa de fixação é do tipo retangular, assegurando uma ligação estável e robusta ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou habitáculo, é fabricado em ferro fundido ou forjado, de construção pesada, e integra um rolamento axial de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora a fiabilidade em funcionamento contínuo. A banda de rolamento é em poliuretano fundido, proporcionando boa aderência, baixo ruído e proteção do pavimento, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 205 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Este produto destina-se a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador