Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio girató rio com travão total, na variante de extremidade do rodízio, em português europeu: "O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, na sua versão de extremidade do rodízio, concebido para aplicações industriais exigentes." The fitting consists of a placa de fixação retangular, que assegura a ligação mecânica estável ao equipamento. O corpo (housing) é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, e incorpora um rolamento axial de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda tem um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento liso, apresenta um piso idêntico ao centro da roda e é construída em poliamida, pesada. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 170 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 1680 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 6 km/h e de 840 kg a 4 km/h. Este produto destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9652TOO125P63
EAN
4031582348750
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio
Capacidade de carga a 4 km/h
840 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
700 kg
Capacidade de carga estática
1680 kg
Altura total
170 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Interferência giratória
221 mm
Offset
48 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1680 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para a movimentação de cargas pesadas em equipamentos industriais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento ou do veículo. O corpo do rodízio, ou seja, a carcaça, é constituído por ferro fundido ou forjado, pesado, e integra um rolamento axial de esferas que permite a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento estável e de baixo atrito. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é em poliamida, pesada. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 170 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 1680 kg. A capacidade de carga dinâmica situa-se entre 700 kg, a 6 km/h, e 840 kg, a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg