Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Número de produto:
9651TOO125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para a movimentação de cargas pesadas em equipamentos indus...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para a movimentação de cargas pesadas em equipamentos industriais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento ou do veículo. O corpo do rodízio, ou seja, a carcaça, é constituído por ferro fundido ou forjado, pesado, e integra um rolamento axial de esferas que permite a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento estável e de baixo atrito. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é em poliamida, pesada. No que respeita às dimensões, a altura total do conjunto é de 170 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 1680 kg. A capacidade de carga dinâmica situa-se entre 700 kg, a 6 km/h, e 840 kg, a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo