Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416831
Número de produto:
347BUOJ125P62 180°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura apresenta uma carcaça construída em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo fabricado em poliamida resistente, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e está equipada com rolamento para funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de produção, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais