Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416725
Número de produto:
347SUOJ125P62 180°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com uma placa de fixação retangular. A c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com uma placa de fixação retangular. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e está equipada com rolamento para funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 500 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de produção, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais