Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
Número de material S4
990006618
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,16 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
246 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
123 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 48,4 mm e o furo do eixo tem 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A banda de rodagem é do mesmo material do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 600 kg.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento para um funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento para um funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 500 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg