Rodízio giratório 125 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Acessórios
A roda Duratech é uma roda de rodízio fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo apresenta um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e uma carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.