Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 400 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8477PJO160P63
EAN
4031582434248
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,16 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 160 mm
Supratech
PJO160x40-Ø20 HL58

A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 3 km/h e capacidade estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

Uso médio
160 mm
Uso médio
160 mm
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Alpha stainless
8470PJO160P63

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excecional. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente aderência e funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e uma carga estática de 400 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

Uso médio
160 mm
200 mm
Uso médio
160 mm
200 mm
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha stainless
8478PJO160P63

O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade superior em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento liso que assegura um movimento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade confiável e capacidade de suporte elevada.

Uso médio
160 mm
200 mm
Uso médio
160 mm
200 mm