Rodízio fixo 160 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582441697
Número de produto:
8478PJO160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estru...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio fixo Alpha stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade superior em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento liso que assegura um movimento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade confiável e capacidade de suporte elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável