Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações industriais e comerciais, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm. O corpo é fabricado em polipropileno, enquanto o piso é revestido em borracha termoplástica, garantindo durabilidade e aderência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, compatível com sistemas de rodízio padrão. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442472
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,43 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso