Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990036333
EAN:
4031582349948
Número de produto:
7477PJO125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à corrosão são fatores determinantes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou seja, a carcaça, é fabricado em aço inoxidável de qualidade média, o que lhe confere boa resistência mecânica e durabilidade em ambientes húmidos. A rotação do conjunto é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, permitindo um deslocamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 160 mm, dimensão que facilita a integração em carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições e carrinhos de limpeza profissional. A capacidade de carga estática é de 200 kg por rodízio. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 100 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável