Rodízio fixo 125 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990004981
EAN:
4031582349931
Número de produto:
7478PJO125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais, nomeadamente em carrinhos de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais, nomeadamente em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em carrinhos de limpeza profissional. O rodízio é equipado com uma placa de fixação retangular, sendo importante notar que o lado mais longo da placa deve ser posicionado 90 graus fora do percurso durante a instalação. A estrutura de suporte é fabricada em aço inoxidável de qualidade média, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza intensiva. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O rolamento utilizado é do tipo liso, proporcionando movimento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 160 milímetros, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 quilogramas e uma carga dinâmica de 100 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para transporte de cargas moderadas em ambientes profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável