Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e utiliza rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Número de material S4
990036329
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,64 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais, nomeadamente em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em carrinhos de limpeza profissional. O rodízio é equipado com uma placa de fixação retangular, sendo importante notar que o lado mais longo da placa deve ser posicionado 90 graus fora do percurso durante a instalação. A estrutura de suporte é fabricada em aço inoxidável de qualidade média, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza intensiva. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento é do tipo liso, proporcionando movimento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 160 milímetros, dimensão essencial para o planeamento da integração em sistemas de mobilidade. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 quilogramas e uma carga dinâmica de 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, parâmetros que definem o seu desempenho operacional em condições de utilização normal.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg