Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
EAN:
4031582369175
Número de produto:
5947UAP125R05-28 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricad...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada alcança 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering e diversas outras aplicações que exigem mobilidade controlada e fiável.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso