Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
Número da encomenda:
990770484
EAN:
4031582369212
Número de produto:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em polia...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional, garantindo desempenho fiável e durabilidade em ambientes críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais