Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de transporte que requerem precisão, fiabilidade e capacidade de travagem direcional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
143 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,87 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional, garantindo desempenho fiável e durabilidade em ambientes críticos.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta com carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que assegura excelente desempenho operacional. A altura total do rodízio é de 143 mm, proporcionando uma dimensão compacta adequada para diversas aplicações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para ambientes hospitalares e médicos, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, combinação que oferece durabilidade e aderência excecionais. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 143 milímetros, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 130 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg