Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional, garantindo desempenho fiável e durabilidade em ambientes críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Core attributes
Zertifikat
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão combinado
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,98 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Cinzento branco (RAL9002)
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas em termos de estabilidade, manobrabilidade e longevidade do equipamento. Adequado para ambientes de trabalho exigentes, o Linea oferece uma solução fiável e eficiente para profissionais que necessitam de componentes de qualidade superior e desempenho consistente.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de transporte que requerem precisão, fiabilidade e capacidade de travagem direcional.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que integra um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em aplicações exigentes. A altura total do rodízio é de 143 mm, proporcionando uma dimensão compacta adequada para diversos tipos de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o apropriado para aplicações hospitalares e médicas, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo igualmente adequado para ambientes hospitalares, lares de idosos e mobiliário de escritório.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é igualmente um rolamento de esferas de precisão, garantindo movimento fluido e eficiente. A altura total do rodízio é de 143 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos e cadeiras de tratamento, bem como em equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e aparelhos de ultrassons, além de outras aplicações em lares de idosos, carrinhos de catering, computadores com rodas e mobiliário de escritório.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg