Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
Número de produto:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e segurança de mano...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e segurança de manobra. O rodízio incorpora um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo a montagem direta na estrutura do equipamento. A caixa de suporte, fabricada em poliamida, aloja um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e controlada do conjunto giratório. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e uma banda de rodagem em poliuretano injetado, material que assegura um bom comportamento de rolamento, baixo nível de ruído e boa resistência ao desgaste. O corpo da roda é igualmente em poliamida, combinando leveza com robustez mecânica. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações devem ser consideradas na seleção do rodízio para garantir a segurança e a durabilidade da aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso