Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e fiabilidade em ambientes exigentes. A fixação é realizada através de furo da rosca, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, que assegura uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é revestida em poliuretano injetado, material que oferece boa resistência ao desgaste e silêncio de rolamento, sendo o corpo da roda igualmente em poliamida, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg à velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
594CUAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582398533
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão combinado
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
143 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,99 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea é um rodízio girató­rio com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, precisão e fiabilidade. O elemento de fixação é um furo da rosca, que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. A caixa (carcaça) é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade, e a banda de rolamento é realizada em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência, absorção de vibrações e suavidade de deslocação. O corpo da roda é igualmente em poliamida, combinando baixo peso com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 143 mm, dimensão a considerar no dimensionamento da folga e do posicionamento do equipamento. A capacidade de carga estática é de 260 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações devem ser respeitadas na seleção e na distribuição das cargas.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por poliamida tanto na carcaça como no corpo principal. A carcaça incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura elevada fiabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 143 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos e mobiliário. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e médicos. O Linea é especificamente concebido para utilização em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg