Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Número de produto:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, precisão e fiabilidade. O ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, precisão e fiabilidade. O elemento de fixação é um furo da rosca, que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. A caixa (carcaça) é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade, e a banda de rolamento é realizada em poliuretano injetado, que proporciona boa aderência, absorção de vibrações e suavidade de deslocação. O corpo da roda é igualmente em poliamida, combinando baixo peso com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 143 mm, dimensão a considerar no dimensionamento da folga e do posicionamento do equipamento. A capacidade de carga estática é de 260 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações devem ser respeitadas na seleção e na distribuição das cargas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso