Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
Número da encomenda:
990006677
EAN:
4031582342857
Número de produto:
2477DYK125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada. A fixação faz-se at...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada. A fixação faz-se através de uma placa de fixação retangular. O corpo, em folha de aço de espessura média, aloja um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação do conjunto. A roda, com 125 mm de diâmetro, incorpora um rolamento cónico e apresenta um piso em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, montado sobre chapa de aço. A altura total é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.