Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila é um rodízio giratório com travessão direcional, concebido para aplicações profissionais. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que permite uma montagem estável na estrutura do equipamento. O corpo, em folha de aço, média, aloja um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação do conjunto. A roda, com diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento cónico e apresenta piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, e corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,27 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 125 mm e um cubo com comprimento de 36 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu possui uma largura de 32 mm e é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo uma utilização versátil em diversos ambientes. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Agila
2478DYK125P50

O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, assegurando segurança em ambientes sensíveis e aderência consistente em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento cónico que oferece suavidade de movimento e longevidade operacional. Com uma altura total de 160 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Agila é especificamente concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, onde a confiabilidade e o desempenho são essenciais.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477DYK125P50

O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada. A fixação faz-se através de uma placa de fixação retangular. O corpo, em folha de aço de espessura média, aloja um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação do conjunto. A roda, com 125 mm de diâmetro, incorpora um rolamento cónico e apresenta um piso em borracha sólida, preta, eletro-condutiva, montado sobre chapa de aço. A altura total é de 160 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Agila
2470DYK125P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é construída com corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência operacional. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 160 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg