Rodízio fixo 125 mm
Agila
Número da encomenda:
990006676
EAN:
4031582340549
Número de produto:
2478DYK125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, assegurando segurança em ambientes sensíveis e aderência consistente em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento cónico que oferece suavidade de movimento e longevidade operacional. Com uma altura total de 160 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Agila é especificamente concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, onde a confiabilidade e o desempenho são essenciais.