Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a higiene e a resistência à corrosão são requisitos essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. A caixa do rodízio é construída em aço inoxidável, de qualidade média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui um rolamento liso e uma banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando uma boa aderência e um deslizamento silencioso sobre diferentes tipos de pavimento. O corpo da roda é fabricado em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
Número de material S4
990036326
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,71 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações profissionais exigentes, equipado com uma placa de fixação retangular que deve ser instalada com o lado mais longo da placa 90° fora do percurso para garantir uma fixação segura e estável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável de qualidade média, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza intensiva. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, combinação que oferece aderência fiável e movimento suave, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação eficiente e de baixa manutenção. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes profissionais. O Agila stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional, onde a fiabilidade e a resistência à corrosão são requisitos essenciais.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg