Rodízio fixo 100 mm
Agila stainless
Número da encomenda:
990003138
EAN:
4031582350142
Número de produto:
7478PJO100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações profissionais exigentes, equipado com uma placa de fixação retangu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações profissionais exigentes, equipado com uma placa de fixação retangular que deve ser instalada com o lado mais longo da placa 90° fora do percurso para garantir uma fixação segura e estável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável de qualidade média, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza intensiva. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, combinação que oferece aderência fiável e movimento suave, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação eficiente e de baixa manutenção. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes profissionais. O Agila stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional, onde a fiabilidade e a resistência à corrosão são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável