Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui uma altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
Número de material S4
990036323
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Agila stainless
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

O Agila stainless é um rodízio fixo concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais, nomeadamente em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em carrinhos de limpeza profissional. O rodízio é equipado com uma placa de fixação retangular, sendo importante notar que o lado mais longo da placa deve ser posicionado 90 graus fora do percurso durante a instalação. A estrutura de suporte é fabricada em aço inoxidável de qualidade média, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza intensiva. A roda apresenta um diâmetro de 100 milímetros e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento utilizado é do tipo liso, proporcionando movimento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 135 milímetros, dimensão essencial para o planeamento da integração em sistemas de mobilidade. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 160 quilogramas e uma carga dinâmica de 80 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, permitindo operações seguras e eficientes em contextos de utilização profissional contínua.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

O rodízio giratório com travão total Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável médio, proporcionando excelente resistência à corrosão, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta um corpo em polipropileno combinado com uma banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg, sendo ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg