Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
Número da encomenda:
990037524
EAN:
4031582368994
Número de produto:
5377PJP100P51 7001/3000
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambiente profissional. A fixação é feit...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambiente profissional. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa. A roda, com 100 mm de diâmetro, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 141 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que não devem ser excedidos. As aplicações previstas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de medicação, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e carrinhos de compras.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas