Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Levina
Número da encomenda:
990061720
EAN:
4031582358704
Número de produto:
5371PJP100P51 7001/6032
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Levina é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações de elevada exigência em ambientes profissionais. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Levina é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações de elevada exigência em ambientes profissionais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, assegurando uma montagem estável e segura no equipamento de suporte. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rotação com rolamento de duas filas de esferas, que garante a mobilidade giratória com baixo atrito e elevada estabilidade direcional. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que assegura um rolamento suave e constante. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica e durabilidade. A altura total do conjunto é de 141 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam o Levina adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional