Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Levina é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de equipamentos. A estrutura da carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e estável durante o funcionamento. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento fluido e durável. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 141 mm, permitindo integração eficiente em estruturas compactas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Número de material S4
990037786
Atributos principais
Emissão de CO2 (âmbito 3)
1.22
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
59 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
141 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,5 kg
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
75 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
172 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
86 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

O Levina é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambiente profissional. A fixação é feita através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa. A roda, com 100 mm de diâmetro, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno. A altura total do conjunto é de 141 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, valores que não devem ser excedidos. As aplicações previstas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de medicação, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e carrinhos de compras.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações de elevada exigência em ambientes profissionais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, assegurando uma montagem estável e segura no equipamento de suporte. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um sistema de rotação com rolamento de duas filas de esferas, que garante a mobilidade giratória com baixo atrito e elevada estabilidade direcional. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que assegura um rolamento suave e constante. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, combinando resistência mecânica e durabilidade. A altura total do conjunto é de 141 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam o Levina adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, carrinhos de catering, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg