Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582353419
Número de produto:
5077YGH100P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a manobrabilidade são...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a manobrabilidade são essenciais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, proporcionando elevada resistência mecânica, e o seu rolamento de duas filas de esferas garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui uma banda de rolamento em borracha termoplástica eletro-condutiva, e o seu corpo em polipropileno eletro-condutivo, sendo o rolamento do tipo liso. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 138 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)