Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582353433
Número de produto:
5071YGH100P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travessão direcional, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de ca...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travessão direcional, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento liso e de uma banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, que contribui para a dissipação de cargas electroestáticas e para a redução do ruído de circulação. O corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, material que combina resistência mecânica com baixo peso. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, a uma velocidade de 3 km/h.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)