Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, incorporando rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde as propriedades eletro-condutivas proporcionam segurança adicional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070YGH100P60-90x70
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,46 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a manobrabilidade são essenciais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, proporcionando elevada resistência mecânica, e o seu rolamento de duas filas de esferas garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui uma banda de rolamento em borracha termoplástica eletro-condutiva, e o seu corpo em polipropileno eletro-condutivo, sendo o rolamento do tipo liso. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 138 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travessão direcional, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento liso e de uma banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, que contribui para a dissipação de cargas electroestáticas e para a redução do ruído de circulação. O corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, material que combina resistência mecânica com baixo peso. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg