Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
Número da encomenda:
990838060
EAN:
4031582337631
Número de produto:
4681ITP160P63 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a robustez s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a robustez são essenciais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, garantindo uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, muito pesada, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e uniforme. A roda tem um diâmetro de 160 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, com uma banda de rodagem em poliuretano fundido e um corpo da roda em alumínio, combinando baixo peso com elevada resistência ao desgaste. O produto apresenta uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1100 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 440 kg a 6 km/h e de 550 kg a 4 km/h. Destina-se à indústria aeroespacial e a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente