Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando um funcionamento suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com um piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, garantindo um desempenho otimizado e uma longa vida útil. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e carrinhos de transporte. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 440 kg a 6 km/h ou 550 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e de elevado desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
Número de material S4
990860897
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
440 kg
Capacidade de carga estática
1100 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,36 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por pneu em poliuretano fundido, montado sobre um corpo de alumínio com rolamento de esferas de precisão, assegurando excelente desempenho e longevidade. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 440 kg a 6 km/h ou 550 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários de utilização e garantindo segurança operacional em todas as condições de trabalho.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades de operação. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são essenciais.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável para assegurar movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante operação eficiente e prolongada vida útil do componente. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme as exigências operacionais. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente desempenho em superfícies variadas. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e confiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos de transporte. Relativamente à capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática máxima de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são requisitos fundamentais.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e versátil. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é suportado por duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência e aderência excecionais. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante um funcionamento otimizado e uma longa vida útil. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis em diferentes velocidades. O Zeta reverse é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são essenciais.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg