Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies durante o movimento. O sistema de rotação utiliza rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando boa manobrabilidade, enquanto a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática, tornando-se adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e proteção do pavimento.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies durante o movimento. O sistema de rotação utiliza rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando boa manobrabilidade, enquanto a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática, tornando-se adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e proteção do pavimento.