Rodízio fixo 100 mm
Agila
EAN:
4031582362190
Número de produto:
2478PIO100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em f...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies durante o movimento. O sistema de rotação utiliza rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando boa manobrabilidade, enquanto a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática, tornando-se adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e proteção do pavimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais