Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PIO100P50
EAN
4031582361056
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
2471PIO100P50

O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila
2478PIO100P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies durante o movimento. O sistema de rotação utiliza rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando boa manobrabilidade, enquanto a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática, tornando-se adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e proteção do pavimento.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
2471PIO100P50

O Agila é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila
2478PIO100P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies durante o movimento. O sistema de rotação utiliza rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. A roda possui um diâmetro de 100 mm, proporcionando boa manobrabilidade, enquanto a altura total do conjunto atinge 135 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 120 kg em carga estática, tornando-se adequado para diversas aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e proteção do pavimento.

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg