Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Número de produto:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalaç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação versátil e segura. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, proporcionando estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e fiável. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso