Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com furo passante para encaixe B10, que oferece uma solução versátil para aplicações médicas, hospitalares e de mobiliário. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso com espaçador assegura uma rotação suave e fiável durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 68 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAI065L51-10
EAN
4031582403886
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,11 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
134 mm
Raio giratório
67 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
13,9 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação versátil e segura. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, proporcionando estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e fiável. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Rodízio giratório 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatível com sistemas de fixação padronizados. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, proporcionando mobilidade multidirecional e durabilidade em ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com revestimento de poliuretano injetado, assegurando excelente resistência ao desgaste e aderência em diversas superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, permitindo rotação suave e reduzindo a fricção durante a operação. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o cálculo do espaço necessário em aplicações de mobiliário e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg