Rodízio giratório 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403909
Número de produto:
5920UAI065L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatív...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e compatível com sistemas de fixação padronizados. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, proporcionando mobilidade multidirecional e durabilidade em ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com revestimento de poliuretano injetado, assegurando excelente resistência ao desgaste e aderência em diversas superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, permitindo rotação suave e reduzindo a fricção durante a operação. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o cálculo do espaço necessário em aplicações de mobiliário e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema