Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de saúde e de apoio social, nomeadamente camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada através de uma espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, que permite a montagem segura do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média, proporcionando robustez e estabilidade mecânica ao conjunto, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e controlada do rodízio em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 150 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e uniforme. O piso de rolamento é em poliuretano injetado eletro-condutivo, enquanto o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva, características que favorecem a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 188 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
Número de material S4
990061545
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
188 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,12 kg
Nome do produto
Agila care
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
240 mm
Offset
45 mm
Raio giratório
120 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório essencial para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,1 kg, o que o torna uma solução leve e prática para aplicações que requerem compatibilidade entre diferentes tipos de castores. Este componente foi concebido para facilitar a integração de rodízios em estruturas existentes, permitindo a adaptação de interfaces mecânicas sem necessidade de modificações estruturais significativas. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes industriais e comerciais, sendo adequado para profissionais que necessitam de soluções de mobilidade versáteis e eficientes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para sistemas de rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg, o que o torna uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem mecanismos de comutação precisos. Este acessório foi desenvolvido para integração em conjuntos de rodízios, permitindo o controlo e a alternância de funções de forma fiável e ergonómica. A sua construção robusta garante durabilidade em ambientes industriais e comerciais, enquanto o seu design compacto facilita a instalação e manutenção. Adequado para engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para otimizar o desempenho de sistemas de mobilidade.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para sistemas de rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para aplicações que requerem comutação precisa. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural do sistema. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes fiáveis para otimizar o desempenho e a versatilidade dos seus equipamentos móveis, garantindo operação suave e durável em ambientes industriais e comerciais exigentes.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente especializado concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução funcional e robusta para sistemas de controlo e comutação. Este acessório apresenta um peso de 0,09 kg, garantindo uma construção leve que não compromete a integridade estrutural do rodízio. A alavanca de comutação é ideal para integração em mecanismos que requerem acionamento manual ou automático, proporcionando fiabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais. O design compacto e a massa reduzida facilitam a instalação e manutenção, enquanto mantêm as características de desempenho necessárias para operações contínuas.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O acessório denominado bucha de rolamento constitui um componente essencial para rodízios, apresentando um peso de 0,04 kg, o que o torna uma peça leve e facilmente manuseável. Este componente é especificamente concebido para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de rodagem, proporcionando suporte estrutural e reduzindo o atrito entre as superfícies de contacto. A bucha de rolamento é adequada para aplicações que exigem precisão e fiabilidade, sendo particularmente útil em ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade e a estabilidade são críticas para o funcionamento adequado dos equipamentos.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial concebido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente oferece uma solução robusta para reforço estrutural, permitindo uma distribuição uniforme de cargas e garantindo estabilidade superior durante operações de movimentação. A barra de perfil apresenta características técnicas que facilitam a integração com sistemas de rodízios existentes, proporcionando maior rigidez e resistência mecânica. Ideal para ambientes exigentes, este acessório contribui para prolongar a vida útil do equipamento e melhorar a segurança operacional em contextos de utilização intensiva.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A espiga de fixação é do tipo com furo para barras de perfil, na versão curta, permitindo a montagem segura e rápida na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média, e a rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma movimentação suave e estável em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 150 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e prolonga a vida útil do componente. A banda de rolamento é em poliuretano injetado e eletro-condutivo, proporcionando boa aderência, baixo ruído de rolamento e dissipação de cargas electroestáticas, enquanto o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva. A altura total do conjunto é de 188 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg à velocidade de 3 km/h.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg